text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубная вставка из нерж. стали, наруж. диам. 3/4 дюйма – внутр. диам. 1/2 дюйма

Referencia #: SS-1215-8

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Нержавеющая сталь
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 дюйма
Tamaño conexión 2 Внутр. диам. 1/2 дюйма
Tipo de conexión 2 Пластиковая трубная вставка
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142304
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40141622
Manguitos de refuerzo interior

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Трубная вставка из нерж. стали, наруж. диам. 3/4 дюйма – внутр. диам. 1/2 дюйма

Referencia #: SS-1215-8
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguitos de refuerzo interior

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Especificaciones

SS-1215-8 — Трубная вставка из нерж. стали, наруж. диам. 3/4 дюйма – внутр. диам. 1/2 дюйма

Atributo Valor
Material del Cuerpo Нержавеющая сталь
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 дюйма
Tamaño conexión 2 Внутр. диам. 1/2 дюйма
Tipo de conexión 2 Пластиковая трубная вставка
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142304
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40141622
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-405-170 황동 1/4인치 - 0.17인치 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
B-405-2 황동 1/4인치 - 1/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
B-605-4 황동 3/8인치 - 1/4인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
B-6M5-4M 황동 6mm - 4mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
B-815-6 황동 1/2인치 - 3/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-1015-8 스테인리스강 5/8인치 - 1/2인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-10M5-8M 스테인리스강 10mm - 8mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-1215-10 스테인리스강 3/4인치 - 5/8인치 ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-12M5-10M 스테인리스강 12mm - 10mm ID 플라스틱 튜빙 인서트 Ver producto
SS-12M5-8M Acier inoxydable 12 mm - Diam. int. 8 mm Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-1615-12 Acier inoxydable 1 po - Filetage ID 3/4 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-1615-14 Acier inoxydable 1 po - Diam. int. 7/8 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-305-2 Acier inoxydable 3/16 po - Diam. int. 1/8 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-405-170 Acier inoxydable 1/4 po - ID 0,17 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-405-2 Acier inoxydable 1/4 po - Diam. int. 1/8 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-405-3 Acier inoxydable 1/4 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-505-3 Acier inoxydable 5/16 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-505-4 Acier inoxydable 5/16 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-605-277 Acier inoxydable 3/8 po - ID 0,277 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-605-3 Acier inoxydable 3/8 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-605-4 Acier inoxydable 3/8 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-6M5-4M Acier inoxydable 6 mm - Diam. int. 4 mm Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-815-4 Acier inoxydable 1/2 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-815-6 Acier inoxydable 1/2 po - Diam. int. 3/8 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-8M5-6M Acier inoxydable 8 mm - Diam. int. 6 mm Insert pour tube en plastique Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.